För centrering och uppspänning i botten hål av detaljer med styrhål. Noggrann självcentrering med en precision av ±0,025 mm. Detaljer med rå eller bearbetad yta kan centreras positivt och dras ner på kontaktpunkterna på grund av de slipade spännelementen. Centrerande spännelement kännetecknas av stora inställningsområden och en kompakt konstruktionshöjd.
Montering antingen underifrån eller över.
Denna artikel 23340.0130 - Centrerande Spännelement med spännsegment, hantering från botten / (d1 min.: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännsegment, hantering från botten (EH 23340.)
Kropp
Fjäder
Spännsegment
Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .
Manövrering underifrån manuellt eller automatiskt, antingen med pneumatik eller hydraulik.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers