23340.0222 - Centrerande Spännelement
med spännkulor

För centrering och fastspänning av arbetsstycken där små sfäriska märken är acceptabla. Exakt självcentrering med en noggrannhet på ±0.025 mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och en liten bygghöjd är en kännetecknet för denna spännare.

Kan skruvas både uppifrån och nerifrån. 

Denna artikel 23340.0222 - Centrerande Spännelement med spännkulor / (d1 min.: 22,5 mm, d1 max.: 26,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännkulor (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Slag s [mm]
Spännkraft F - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,6 mm
t [mm]:
8 mm
Slag s [mm]:
2,3 mm
Spännkraft F max. [kN]:
5 kN
Artikel nr.:
23340.0222
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,6 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • t: 8 mm
  • Antal kulor n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spännkraft F max.: 5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
  • Lokaliserings hål D2: 3 mm
  • Lokaliserings hål D3: 6 mm
  • Lokaliserings hål D4: M6
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 6 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 7 mm
  • Vikt: 73 g
Centrerande Spännelement

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, svärtat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Spännkulor

  • Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad  

Montering

Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .

Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23340.0222
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."