23340.0330 - Centrerande Spännelement
med spännkulor, hantering från botten

För exakt centrering samt uppspänning i blindhål för arbetsstycken med lokaliseringshål. Självcentrerande med en precision av ±0,025 mm. Kulorna centrerar och håller arbetsstycken med förbearbetad eller obearbetad yta. Dess låga höjd samt det stora spännområdet är framstående egenskaper hos denna centrerande spännare.

Montering antingen underifrån eller över.

Denna artikel 23340.0330 - Centrerande Spännelement med spännkulor, hantering från botten / (d1 min.: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännkulor, hantering från botten (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Spännkraft F - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Spännkraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23340.0330
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • kulans diameter : 8 mm
  • Antal kulor n: 3
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spännkraft F max.: 4,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 25 mm
  • Lokaliserings hål D2: 4 mm
  • Lokaliserings hål D3: 12 mm
  • Lokaliserings hål D4: M12
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 7 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 9 mm
  • Vikt: 153 g
Centrerande Spännelement

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, svärtat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Spännkulor

  • Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad  

Montering

Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .

Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.

Drift

Manövrering underifrån manuellt eller automatiskt, antingen med pneumatik eller hydraulik.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."