Stödvinkel

EH 1021.600 - EH 1021.700

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
b [mm]
h1 [mm]
Position stöd

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1021.600
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Position stöd: vänster
  • Vikt: 473 g
show article view
Stödvinkel
System:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1021.700
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Position stöd: vänster
  • h4: 97 mm
  • Vikt: 593 g
show article view
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1021.600 - EH 1021.700 Stödvinkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."