1021.700 - Stödvinkel

System
b [mm]
h1 [mm]
Position stöd
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1021.700
Dokument
Stödvinkel
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Position stöd: vänster
  • h4: 97 mm
  • Vikt: 593 g
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1021.700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."