V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.
De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.
Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):
a) Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.
b) Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.
c) Yttre stopp.
d) Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System.
Denna artikel 1200.700 - Basplatta V70eco, passar pallet DIN 55201 / () är en variant av artikelgruppen Basplatta V70eco, passar pallet DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers