Basplatta V70eco, passar pallet DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500

V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.

De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.

  • Centrum till H6 tolerans och spår till H8 tolerans.
  • Injustering av basplattan på maskinbordet med centrum och/eller centreringsspår.
  • Fästhål med 100 mm delning.
  • Höghållfast verktygsstål.

Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):

a) Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.

b) Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.

c) Yttre stopp.

d) Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System. 

Ert urval resulterade i 5 träffar

System
l1 [mm]
b1 [mm]
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt)
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
5 x 5
Artikel nr.:
1200.700
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 5 x 5
  • Vikt: 61 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
7 x 7
Artikel nr.:
1200.800
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 7 x 7
  • Vikt: 95 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
9 x 9
Artikel nr.:
1200.900
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 9 x 9
  • Vikt: 150 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
5 x 7
Artikel nr.:
1203.300
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 5 x 7
  • Vikt: 77 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
7 x 9
Artikel nr.:
1203.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 7 x 9
  • Vikt: 120 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Verktygsstål, höghållfast

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1200.700 - EH 1203.500 Basplatta – V70eco, passar pallet DIN 55201
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."