Upplägg

EH 22690.

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Ert urval resulterade i 42 träffar

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0421
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 24 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0423
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 41 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0401
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 50 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0402
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 62 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0403
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0404
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 109 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0405
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 141 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0443
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 136 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0445
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 252 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0521
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 24 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0523
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 41 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0501
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 50 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0502
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 63 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0503
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 77 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0504
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 109 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0505
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 141 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0543
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 137 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0545
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
  • System: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 254 g
show article view
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22690. Upplägg
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."