Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Fler detaljer
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
System: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 14 g
show article view
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Fler detaljer
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
System: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Fler detaljer
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
System: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 33 g
show article view
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Fler detaljer
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
System: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 44 g
show article view
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Fler detaljer
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
System: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 69 g
show article view
Material
Kropp
Automatstål, härdat, svartoxiderat
Datablad EH 22680. Positioneringstapp – räfflad eller spetsig
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."