Positioneringsring för excenterspännare

EH 23310.

Positioneringsringen är ett tillbehör till excenterspännare 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 och 23310.0070.

Efter positionering av spännaren monteras positioneringsringen för att säkerställa repeterbart spännläge. Positioneringsringen kan rotera 360° på excenterspännaren. Efter att monterat spännaren kan den vridas 110° till höger eller vänster (gäller endast versioner med vridning).

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
Till excenterspännare

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
för excenterspännare, storlek 25
Bild:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Till excenterspännare:
23310.0027 - 23310.0029
Artikel nr.:
23310.0345
CAD
Dokument
Positioneringsring
  • för excenterspännare, storlek 25 – Bild 1
  • System: V40
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Till excenterspännare: 23310.0027 - 23310.0029
  • Vikt: 14 g
show article view
Positioneringsring
Version:
för excenterspännare, storlek 32
Bild:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Till excenterspännare:
23310.0040 - 23310.0045
Artikel nr.:
23310.0348
CAD
Dokument
Positioneringsring
  • för excenterspännare, storlek 32 – Bild 1
  • System: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Till excenterspännare: 23310.0040 - 23310.0045
  • Vikt: 23 g
show article view
Positioneringsring
Version:
för excenterspännare, storlek 40
Bild:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Till excenterspännare:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Artikel nr.:
23310.0350
CAD
Dokument
Positioneringsring
  • för excenterspännare, storlek 40 – Bild 2
  • System: V70/L12
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Till excenterspännare: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Vikt: 32 g
show article view
Positioneringsring

Material

  • Stål, svartoxiderat

Montering

Innan montering, ta bort spänndelen på excenterspännaren.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Positioneringsring – för excenterspännare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."