Pendel­upplägg självåterställande

EH 22731.

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0013
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0018
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 38 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0020
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0030
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0313
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0318
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 37 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0320
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0330
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
show article view
Pendelupplägg

Material

Fjäderelement

  • Termoplast PUR

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22731. Pendel­upplägg – självåterställande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."