Pendel­upplägg självåterställande

EH 22731.

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Ert urval resulterade i 33 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0012
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Vikt: 12 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0013
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0018
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 38 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0019
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 46 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0020
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0030
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0050
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 407 Nm
  • Vikt: 486 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0060
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 698 Nm
  • Vikt: 516 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0112
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Vikt: 12 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0113
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0118
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 38 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0119
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 46 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0120
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0130
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0150
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 407 Nm
  • Vikt: 486 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0160
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 698 Nm
  • Vikt: 516 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0312
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Vikt: 12 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0313
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0318
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 37 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0319
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 46 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0320
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0330
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0350
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 407 Nm
  • Vikt: 482 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22731.0360
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 698 Nm
  • Vikt: 511 g
show article view
Pendelupplägg

Material

Fjäderelement

  • Termoplast PUR

Kula

  • Kullagerstål, härdad
  • Rostfritt stål 1.3541, förnicklad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
  • Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22731. Pendel­upplägg – självåterställande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Pendel­upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."