Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 13 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 43 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 151 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 13 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 43 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 149 g
show article view
Material
Kula
Kropp
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Not
Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."