22730.0330 - Pendel­upplägg

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Denna artikel 22730.0330 - Pendel­upplägg / Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad (d1: 30 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Pendel­upplägg (EH 22730.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22730.0330
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 149 g
Pendelupplägg

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22730.0330
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."