Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
12 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Fler detaljer
System: V40/V70/L12/L16
T-spår storlek maskin b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
Vikt: 30 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
14 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Fler detaljer
System: V40/V70/L12/L16
T-spår storlek maskin b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
Vikt: 33 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
16 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Fler detaljer
System: V40/V70/L12/L16
T-spår storlek maskin b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
Vikt: 36 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
18 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Fler detaljer
System: V40/V70/L12/L16
T-spår storlek maskin b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
Vikt: 45 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
20 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Fler detaljer
System: V40/V70/L12/L16
T-spår storlek maskin b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
Vikt: 45 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Datablad EH 23110. Mutterfäste – med cylindrisk fixering
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."