Mutterfäste med cylindrisk fixering

EH 23110.

Användes för lokalisering av uppspänningselement på paletter. Med cylindriska lokaliserade hål. De kan sättas in i både spår och hålpaletter.

Genom dessa fästen är det möjligt att använda maskinelement till olika bredder på maskinplattornas laxspår.

Ert urval resulterade i 9 träffar

T-spår storlek maskin b h6 [mm]
d1 [mm]
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0110
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 10 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 28 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0112
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 30 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0114
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 33 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0116
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 36 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0118
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 45 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0120
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 45 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
40 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0122
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 22 mm
  • d1: 40 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 54 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
28 mm
d1 [mm]:
42 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0128
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 28 mm
  • d1: 42 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 65 g
show article view
Mutterfäste
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
36 mm
d1 [mm]:
48 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0136
CAD
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 36 mm
  • d1: 48 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 86 g
show article view
Mutterfäste

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23110. Mutterfäste – med cylindrisk fixering
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."