Mellanelement

EH 23700.

Ert urval resulterade i 7 träffar

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23700.0121
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 261 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23700.0122
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 580 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23700.0123
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 1201 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel nr.:
23700.0161
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 468 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel nr.:
23700.0162
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 1032 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel nr.:
23700.0163
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 2149 g
show article view
Mellanelement
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel nr.:
23700.0164
CAD
Dokument
Mellanelement
  • System: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 4340 g
show article view
Mellanelement

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Slitdetaljer

  • Värmebehandlat stål

Dragstång

  • Specialstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23700. Mellanelement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."