23700.0121 - Mellanelement

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23700.0121
Dokument
Mellanelement
  • System: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 261 g
Mellanelement

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Slitdetaljer

  • Värmebehandlat stål

Dragstång

  • Specialstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23700.0121
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."