23110.0540 - Centrerings­hylsa

Användes till att centrera fixturer på paletter.

Denna artikel 23110.0540 - Centrerings­hylsa / (d h6: 50 mm, l: 45 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerings­hylsa (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
23110.0540
Dokument
Centreringshylsa
  • System: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Vikt: 695 g
Centreringshylsa

Material

  • Legerat sätthärdat stål, slipat  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23110.0540
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."