Centrerings­hylsa

EH 23110.

Användes till att centrera fixturer på paletter.

Ert urval resulterade i 4 träffar

d h6 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel nr.:
23110.0510
CAD
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Centreringshylsa
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
23110.0520
CAD
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Vikt: 118 g
show article view
Centreringshylsa
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel nr.:
23110.0530
CAD
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Vikt: 473 g
show article view
Centreringshylsa
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
23110.0540
CAD
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Vikt: 695 g
show article view
Centreringshylsa

Material

  • Legerat sätthärdat stål, slipat  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23110. Centrerings­hylsa
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."