1703.100 - Nedåtriktade Set
låg       

  • Nedåtriktade element lämpliga för att klämma och dra ner spännytor som är obearbetade eller förbearbetade på styrbanan eller på de medföljande uppläggen
  • På detta sätt kan arbetsstycken spännas nästan exakt parallellt med styrbanan för bearbetning
  • Direktkontakten med spännbultarna minskar till stor del vibrationer i arbetsstycket 

Set i praktiskt fodral bestående av:

  • 4 x kiladapter, låg (art. nr 1703.300)
  • 4 x bult, låg M 10 x 30 mm (art. nr. 1703.320)
  • 4 x kilelement, 4 punkter (art. nr. 1703.340)
  • 4 x kilelement Microgrip (art. nr. 1703.350)
  • 4 x spännbult 23 mm (art. nr. 1703.400)
  • 4 x spännbult 34 mm (art. nr. 1703.420)   

Denna artikel 1703.100 - Nedåtriktade Set låg        / () är en variant av artikelgruppen Nedåtriktade Set låg        (EH 1703.)

Backbredd [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Backbredd [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Artikel nr.:
1703.100
Dokument
Nedåtriktade Set
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Vikt: 1484 g
Nedåtriktade Set

Material

  • Vid förfrågan  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1703.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Multi-Vice MS 125 - Sets
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nedåtriktad Fastspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."