Nedåtriktade Set låg       

EH 1703.

  • Nedåtriktade element lämpliga för att klämma och dra ner spännytor som är obearbetade eller förbearbetade på styrbanan eller på de medföljande uppläggen
  • På detta sätt kan arbetsstycken spännas nästan exakt parallellt med styrbanan för bearbetning
  • Direktkontakten med spännbultarna minskar till stor del vibrationer i arbetsstycket 

Set i praktiskt fodral bestående av:

  • 4 x kiladapter, låg (art. nr 1703.300)
  • 4 x bult, låg M 10 x 30 mm (art. nr. 1703.320)
  • 4 x kilelement, 4 punkter (art. nr. 1703.340)
  • 4 x kilelement Microgrip (art. nr. 1703.350)
  • 4 x spännbult 23 mm (art. nr. 1703.400)
  • 4 x spännbult 34 mm (art. nr. 1703.420)   

Ert urval resulterade i 1 träffar

Backbredd [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Backbredd [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Artikel nr.:
1703.100
Dokument
Nedåtriktade Set
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Vikt: 1484 g
show article view
Nedåtriktade Set

Material

  • Vid förfrågan  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1703. Nedåtriktade Set – låg       
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Multi-Vice MS 125 - Sets
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nedåtriktad Fastspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.