Backar för femsidig bearbetning

EH 1704.

  • Nedåtriktade element som lämpar sig för att spänna och dra obearbetade spännytor ned på styrbanan eller på de medföljande 90-mm stödplattor
  • På detta sätt kan arbetsstycken spännas nästan exakt parallellt med styrbanan för bearbetning
  • Den direkta kontakten till stödplattorna reducerar till stor del vibrationer i arbetsstycket 

Set i praktiskt fodral bestående av:   

  • 4 x kiladapter för fem-sidig bearbetning back (art. nr. 1704.410)
  • 4 x kilelement, fyrpunkt (art.nr. 1703.340)
  • 4 x kilelement, Microgrip (art. nr. 1703.350)
  • 2 x införbara plattor (h1=90 mm) (art. nr. 1704.520)
  • 20 x cylindrisk maskinskruv M 6 x 8 (art. nr. 1704.600)

Ert urval resulterade i 1 träffar

Backbredd [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Backbredd [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
1704.300
Dokument
Backar för femsidig bearbetning
  • Backbredd: 125 mm
  • införbar platta b1: 125 mm
  • införbar platta b2: 98 mm
  • införbar platta b3: 108 mm
  • införbar platta l1: 7,6 mm
  • införbar platta h1: 90 mm
  • införbar platta h2: 56 mm
  • införbar platta h3: 53 mm
  • Kiladapter b4: 24,15 mm
  • Kiladapter l2: 11,8 mm
  • Kiladapter h4: 21,45 mm
  • Vikt: 1790 g
show article view
Backar för femsidig bearbetning

Material

  • Vid förfrågan  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1704. Backar för femsidig bearbetning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Multi-Vice MS 125 - Sets
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.