De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning.
Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:
Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt borrmönster.
Denna artikel 25165.1055 - Gångjärn långsträckt på e sida / med hål (b1: 60 mm, l1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn långsträckt på e sida (EH 25165.)
Kropp
Axlig
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers