EH 25163.
Hinges from zinc die-cast with spring return allow doors to be automatically opened or closed.
The torque of the reset depends on the opening angle of the hinge (refer to the drawing). Endurance tests have shown that the torque of the reset does not change even after 100,000 cycles.
Dessa gångjärn från pressgjuten zink kännetecknas av sin enkla och tidlösa design.
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
Kropp
Fjäder
Täcka
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."