25160.0670 - Distansplattor
till gångjärn

Distansbrickor används för höjdkompensering vid montering av gångjärn.

Denna artikel 25160.0670 - Distansplattor till gångjärn / (l1: 60 mm, b1: 21,5 mm, h: 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Distansplattor till gångjärn (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
25160.0670
Dokument
Distansplattor
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 14 g
Distansplattor

Material

  • Rostfritt stål 1.4301, matt, vibrations polerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0670
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."