Gummikudde cylindrisk

EH 25150.

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Ert urval resulterade i 126 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0482
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Stål    
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 810 N/mm
  • Max. last max.: 8100 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 570 g
show article view
Gummikudde
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.1482
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 810 N/mm
  • Max. last max.: 8100 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 570 g
show article view
Gummikudde
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0484
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Stål    
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 640 N/mm
  • Max. last max.: 8000 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 12,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 656 g
show article view
Gummikudde
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.1484
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 640 N/mm
  • Max. last max.: 8000 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 12,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 656 g
show article view
Gummikudde
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0486
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Stål    
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 520 N/mm
  • Max. last max.: 7800 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 15 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 750 g
show article view
Gummikudde
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.1486
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 520 N/mm
  • Max. last max.: 7800 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 15 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 750 g
show article view
Gummikudde

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
  • Rostfritt stål 1.4301

Gängbussning

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
  • Rostfritt stål 1.4301

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25150. Gummikudde – cylindrisk
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.