25150.1321 - Gummikudde
cylindrisk

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Denna artikel 25150.1321 - Gummikudde cylindrisk / med invändig gänga (d1: 20 mm, l1: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde cylindrisk (EH 25150.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.1321
Dokument
Gummikudde
  • med invändig gänga – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 77 N/mm
  • Max. last max.: 289 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 10 g
Gummikudde

Material

Lager bricka

  • Rostfritt stål 1.4301

Gängbussning

  • Rostfritt stål 1.4301

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25150.1321
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."