25150.0738 - Gummikudde
avkortad konform

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Denna artikel 25150.0738 - Gummikudde avkortad konform / med invändig gänga (d1: 38 mm, d2: M8) är en variant av artikelgruppen Gummikudde avkortad konform (EH 25150.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
Material:
Stål    
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25150.0738
Dokument
Gummikudde
  • med invändig gänga – Bild 1, Stål    
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 125 N/mm
  • Max. last max.: 1200 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 43 g
Gummikudde

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Gängbussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Kropp

  • NBR
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25150.0738
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."