Expander®pluggarna används för säker, snabbt och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixtur-konstruktion. När du använder pluggarna med förlängt dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monteringsverktyg.
Kropp och tapp är förmonterade och lämpliga för automatiserad hantering.
OBS:
Om Expander®pluggarna med dragförankring tillämpas på separata spår, har det tillåtna arbetstrycket vid den sidan minskats med 50%!
Se tekniska data efter dessa sidor produktinformation.
Denna artikel 22880.0418 - Expander® Tätnings Plugg med förlängd dragförankring / (d1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med förlängd dragförankring (EH 22880.)
Kropp
Stift
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws