Monterings verktyg för Expander® Tätnings Plugg med förankring    

EH 22880.

Monteringsverktyg för säker och enkel montering av Expander® tätningsplugg med förankring / förlängd förankring.

Tekniska detaljer för pneumatisk monterings verktyg:

  • arbetstryck: min. 5 bar / max. 7 bar
  • luftmängd som krävs vid 5.6 bar = 3.5 l
  • ljudnivå <75 db(A)
  • cykler 2 s

Notera:

Medföljande materiel för både mekanisk och pneumatisk monteringsverktyg är kolv, spännbackar. Munstycke ingår ej. Detta köps separat.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Dragkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Monteringsverktyg, pneumatiskt, (ExTool 030) för storlek (d1) 4 till 6
Bild:
1
Dragkraft [kN]:
19 kN [vid 7 bar]
Artikel nr.:
22880.0510
Dokument
Monterings verktyg
  • Monteringsverktyg, pneumatiskt, (ExTool 030) för storlek (d1) 4 till 6 – Bild 1
  • Dragkraft: 19 kN [vid 7 bar]
  • Slag: ~ 25 mm
  • d1: ~ 23 mm
  • d2: ~ 26 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 73,5 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Vikt: 5350 g
show article view
Monterings verktyg
Version:
monteringsverktyg, pneumatiskt (ExTool 040-1), för storlekarna (d1) 7 till 10   
Bild:
1
Dragkraft [kN]:
24 kN [vid 7 bar]
Artikel nr.:
22880.0520
Dokument
Monterings verktyg
  • monteringsverktyg, pneumatiskt (ExTool 040-1), för storlekarna (d1) 7 till 10    – Bild 1
  • Dragkraft: 24 kN [vid 7 bar]
  • Slag: ~ 18 mm
  • d1: ~ 28 mm
  • d2: ~ 34 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 92 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Vikt: 408 g
show article view
Monterings verktyg

Material

  • Vid förfrågan  
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 4 mm
Artikel nr.:
22880.0532
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 4 mm
  • Vikt: 6,3 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 5 mm
Artikel nr.:
22880.0533
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 5 mm
  • Vikt: 7,1 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 6 mm
Artikel nr.:
22880.0534
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 6 mm
  • Vikt: 7 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 7 mm
Artikel nr.:
22880.0535
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 7 mm
  • Vikt: 9,5 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 8 mm
Artikel nr.:
22880.0526
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 8 mm
  • Vikt: 11 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 9 mm
Artikel nr.:
22880.0527
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 9 mm
  • Vikt: 9,5 g
Produkt:
Munstycke
Nominell storlek        d1: 10 mm
Artikel nr.:
22880.0528
Munstycke för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Munstycke
  • Beskrivning: Munstycke – Bild 2
  • Nominell storlek        d1: 10 mm
  • Vikt: 9,7 g
Produkt:
Kolv
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 030 (22880.0510)Kolv
: Kolv
Artikel nr.:
22880.0560
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Kolv
  • Beskrivning: Kolv – Bild 2
  • Vikt: 13 g
Produkt:
Spännkäkar
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 030 (22880.0510)Spännkäkar
: Spännkäkar
Artikel nr.:
22880.0561
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Spännkäkar
  • Beskrivning: Spännkäkar – Bild 2
  • Vikt: 7,1 g
Produkt:
Kolv
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 040-1 (22880.0520)Kolv
: Kolv
Artikel nr.:
22880.0570
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Kolv
  • Beskrivning: Kolv – Bild 2
  • Vikt: 20 g
Produkt:
Hus för spännkäkar
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 030 (22880.0510)Hus för spännkäkar
: Hus för spännkäkar
Artikel nr.:
22880.0562
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Hus för spännkäkar
  • Beskrivning: Hus för spännkäkar – Bild 2
  • Vikt: 39 g
Produkt:
Spännkäkar
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 040-1 (22880.0520)Spännkäkar
: Spännkäkar
Artikel nr.:
22880.0571
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Spännkäkar
  • Beskrivning: Spännkäkar – Bild 2
  • Vikt: 10 g
Produkt:
Hus för spännkäkar
för Expander® Tätnings Plugg
ExTool 040-1 (22880.0520)Hus för spännkäkar
: Hus för spännkäkar
Artikel nr.:
22880.0572
Tillbehör för monteringsverktyg 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Hus för spännkäkar
  • Beskrivning: Hus för spännkäkar – Bild 2
  • Vikt: 41 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."