EH 22880.
Expander®pluggarna används för säker, snabbt och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixtur-konstruktion. När du använder pluggarna med förlängt dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monteringsverktyg.
Kropp och tapp är förmonterade och lämpliga för automatiserad hantering.
OBS:
Om Expander®pluggarna med dragförankring tillämpas på separata spår, har det tillåtna arbetstrycket vid den sidan minskats med 50%!
Se tekniska data efter dessa sidor produktinformation.
Ert urval resulterade i 7 träffar
Fler detaljer
Kropp
Stift
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."