22880.0408 - Expander® Tätnings Plugg
med dragförankring

Expander®pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixtur­konstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monterings­verktyg.

Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering.

Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.

Denna artikel 22880.0408 - Expander® Tätnings Plugg med dragförankring / (d1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med dragförankring (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel nr.:
22880.0408
Dokument
Expander Tätnings Plugg
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Vikt: 6,4 g
Expander Tätnings Plugg

Material

Kropp

  • Sätthärdat stål, glödgat    

Stift

  • Stål    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0408
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."