22800.0010 - Positioneringssensorer   
pneumatisk  

Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.

Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.

Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.

Denna artikel 22800.0010 - Positioneringssensorer    pneumatisk   / Botten / sidoanslutning     (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringssensorer    pneumatisk   (EH 22800.)

Version
Bild
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Botten / sidoanslutning    
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22800.0010
Dokument
Positioneringssensorer   
  • Botten / sidoanslutning     – Bild 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Vikt: 24 g
Positioneringssensorer   

Material

Positioneringstapp

  • Verktygsstål, härdat, slipat

Tätning

  • PVC

Skruv

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 4.8 (ISO 1207)

Säkringsnippel

  • Mässing

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22800.0010
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."