Produktfilter
Ert urval resulterade i 1 träffar
Version:
backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
Arbetsstryck [bar]:
0 bar – 10 bar
Fler detaljer
backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
Arbetsstryck: 0 bar – 10 bar
Vikt: 162 g
show article view
Material
Huset
Not
Ytterligare information på begäran.
Produkt:
cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
Vikt: 84 g
cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
L: 2000 mm
Vikt: 84 g
Produkt:
installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
Vikt: 26 g
installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
Vikt: 26 g
Produkt:
strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
Vikt: 100 g
strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
L: 1500 mm
Vikt: 100 g
Produkt:
tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
Vikt: 22 g
tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
Vikt: 22 g
Produkt:
anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
Vikt: 17 g
anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
Vikt: 17 g
Produkt:
pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 43 g
pneumatisk slang Ø 4 mm
L: 5000 mm
D: 4 mm
Vikt: 43 g
Produkt:
instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 4,7 g
instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 4,7 g
Produkt:
T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,6 g
T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,6 g
Produkt:
Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,5 g
Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,5 g
Datablad EH 22800. Övervakningsenhet – till positioneringssensorer, pneumatiska
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."