22630.0306 - Lokaliseringstapp
med kulinsats

Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.

Denna artikel 22630.0306 - Lokaliseringstapp med kulinsats / Kulinsats hel     (d1 g6: 6 mm, d2 n6: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med kulinsats (EH 22630.)

Version
Bild
Material
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Kulinsats hel    
Bild:
1
Material:
Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0306
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Kulinsats hel     – Bild 1, Verktygsstål
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1,8 g
Lokaliseringstapp

Material

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22630.0306
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."