Hårdmetall­insats för lokaliserings hål    

EH 22620.

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

Grundläggande element med invändig gänga för montering i fästanordningar, spännbackar, spännarmar, gripklosystem och så vidare. För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, t.ex. på gjutna eller smidda bitar. 

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
Bild
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22620.0208
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
  • Vikt: 7,2 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0211
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 14 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0213
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0215
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0217
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 25 mm
  • Vikt: 52 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Pekande
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22620.0228
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Pekande – Bild 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Pekande
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0231
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Pekande – Bild 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 14 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Hårdmetallinsats
Version:
Pekande
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0233
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Pekande – Bild 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Hårdmetallinsats

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat
  • Hårdmetall, spetsad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Montering

Montering med lokaliseringshål, kan fästas med hjälp av skruv.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22620. Hårdmetall­insats – för lokaliserings hål    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."