22620.0211 - Hårdmetall­insats
för lokaliserings hål    

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

Grundläggande element med invändig gänga för montering i fästanordningar, spännbackar, spännarmar, gripklosystem och så vidare. För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, t.ex. på gjutna eller smidda bitar. 

Denna artikel 22620.0211 - Hårdmetall­insats för lokaliserings hål     / Räfflad (d1 n6: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetall­insats för lokaliserings hål     (EH 22620.)

Version
Bild
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22620.0211
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 14 mm
  • Vikt: 15 g
Hårdmetallinsats

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Montering

Montering med lokaliseringshål, kan fästas med hjälp av skruv.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22620.0211
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."