22620.0228 - Hårdmetall­insats
för lokaliserings hål    

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

Grundläggande element med invändig gänga för montering i fästanordningar, spännbackar, spännarmar, gripklosystem och så vidare. För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, t.ex. på gjutna eller smidda bitar. 

Denna artikel 22620.0228 - Hårdmetall­insats för lokaliserings hål     / Pekande (d1 n6: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetall­insats för lokaliserings hål     (EH 22620.)

Version
Bild
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Pekande
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22620.0228
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Pekande – Bild 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
  • Vikt: 7,5 g
Hårdmetallinsats

Material

Insats

  • Hårdmetall, spetsad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Montering

Montering med lokaliseringshål, kan fästas med hjälp av skruv.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22620.0228
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."