Kulrulle med fastsättningselement

EH 22750.

Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.

Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
d1 [mm]
kulans diameter  [mm]
Dynamisk bärande tal C [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Kula av kullagerstål
d1 [mm]:
24 mm
kulans diameter  [mm]:
15 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
500 N
Artikel nr.:
22750.0104
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av kullagerstål
  • d1 -0,13: 24 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Lokaliserings hål D1: 24 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 500 N
  • Vikt: 42 g
show article view
Kulrulle
Version:
Kula av kullagerstål
d1 [mm]:
36 mm
kulans diameter  [mm]:
22 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
1300 N
Artikel nr.:
22750.0108
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av kullagerstål
  • d1 -0,16: 36 mm
  • kulans diameter : 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Lokaliserings hål D1: 36 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 1300 N
  • Vikt: 144 g
show article view
Kulrulle
Version:
Kula av kullagerstål
d1 [mm]:
45 mm
kulans diameter  [mm]:
30 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
2500 N
Artikel nr.:
22750.0112
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av kullagerstål
  • d1 -0,16: 45 mm
  • kulans diameter : 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1: 45 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 2500 N
  • Vikt: 292 g
show article view
Kulrulle
Version:
Kula av rostfritt stål
d1 [mm]:
24 mm
kulans diameter  [mm]:
15 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
370 N
Artikel nr.:
22750.0124
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av rostfritt stål
  • d1 -0,13: 24 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Lokaliserings hål D1: 24 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 370 N
  • Vikt: 42 g
show article view
Kulrulle
Version:
Kula av rostfritt stål
d1 [mm]:
36 mm
kulans diameter  [mm]:
22 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
970 N
Artikel nr.:
22750.0128
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av rostfritt stål
  • d1 -0,16: 36 mm
  • kulans diameter : 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Lokaliserings hål D1: 36 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 970 N
  • Vikt: 143 g
show article view
Kulrulle
Version:
Kula av rostfritt stål
d1 [mm]:
45 mm
kulans diameter  [mm]:
30 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
1900 N
Artikel nr.:
22750.0132
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Kula av rostfritt stål
  • d1 -0,16: 45 mm
  • kulans diameter : 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1: 45 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 1900 N
  • Vikt: 290 g
show article view
Kulrulle

Material

Kåpa

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Huset

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Kula

  • Kullagerstål
  • Rostfritt stål
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 24 mm
Artikel nr.:
22750.0144
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • Passar kulrulle: 24 mm
  • Vikt: 451 g
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 36 mm
Artikel nr.:
22750.0148
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • Passar kulrulle: 36 mm
  • Vikt: 480 g
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 45 mm
Artikel nr.:
22750.0152
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • Passar kulrulle: 45 mm
  • Vikt: 503 g

Montering

Fixeringen åstadkommes med en fjädrande tandad bricka som tillåter en större tolerans på borrhål.

Denna typ av kulrullar är mycket lätta att montera eller demontera från endast en arbetssida.

Den avfasade kåpan gör att vid montage krävs monteringsdonet EH 22750.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22750. Kulrulle – med fastsättningselement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Monteringsbeskrivning kulrulle
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."