22400.0924 - Lokaliseringsbussningar
för kullåspinnar

Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) lämpar sig för applikationer som kräver installation i jämnhöjd med ytan.

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering för kullåspinnar EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380. samt kulpinnar EH 22400.

Optimerad centrering tack vare exakt ring (t.ex.. snabb montering av plattor eller komponenter).

Alla modeller är rost och slitbeständiga.

Denna artikel 22400.0924 - Lokaliseringsbussningar för kullåspinnar / Med utvändig sexkant (d1 H11: 25 mm, d2: M42) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar    för kullåspinnar (EH 22400.)

Version
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig sexkant
Bild:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Artikel nr.:
22400.0924
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • Med utvändig sexkant – Bild 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • SW: 36 mm
  • Vikt: 350 g
Lokaliseringsbussningar

Material

  • Rostfritt stål 1.4305   

Montering

Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) kan monteras med hjälp av en ställbar tappnyckel alternativt en haknyckel 

Säkerställer toleranser och konsekvent funktion. Enkel inkorporering i olika material. Kan användas i tunnväggiga detaljer. Applicerbar från båda sidor.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22400.0924
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."