Produktfilter
Ert urval resulterade i 10 träffar
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 -0,005 -0,01: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 10 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 15 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 30 N
Vikt: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 -0,005 -0,01: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 15 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Vikt: 138 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 -0,005 -0,01: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 50 N
Vikt: 226 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 -0,005 -0,01: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 36 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 63 N
Vikt: 350 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 -0,005 -0,01: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 73 N
Vikt: 649 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 -0,005 -0,01: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 10 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
l6 : 36,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 15 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 30 N
Vikt: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 -0,005 -0,01: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
l6 : 44,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 15 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Vikt: 136 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 -0,005 -0,01: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 53 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 50 N
Vikt: 228 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 -0,005 -0,01: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 53 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 36 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 63 N
Vikt: 349 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 -0,005 -0,01: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
l6 : 62,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 73 N
Vikt: 650 g
show article view
Material
Upplägg
Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat
Bussning
Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat
Kropp
Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat
Kulknopp
Not
Bushings must be ordered separately.
Produkt:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 10 mm
socket for precision index plungers, cylindrical – Bild 3
d1 +0,005: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2 : 8,5 mm
Vikt: 11 g
Produkt:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 12 mm
socket for precision index plungers, cylindrical – Bild 3
d1 +0,005: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2 : 10 mm
Vikt: 22 g
Produkt:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 16 mm
socket for precision index plungers, cylindrical – Bild 3
d1 +0,005: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2 : 14 mm
Vikt: 40 g
Produkt:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 20 mm
socket for precision index plungers, cylindrical – Bild 3
d1 +0,005: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2 : 13 mm
Vikt: 51 g
Produkt:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 25 mm
socket for precision index plungers, cylindrical – Bild 3
d1 +0,005: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2 : 16 mm
Vikt: 99 g
Montering
För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering.
Drift
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Datablad EH 22130. Precisions Indexbultar – med cylindriskt stift
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."