22130.0020 - Precisions Indexbultar
med cylindriskt stift

Precisionsindexbultar tillsammans med bussningar är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering.

Den höga toleransen av både indexbult och bussning, garanterar en hög repeternoggranhet.

Denna artikel 22130.0020 - Precisions Indexbultar med cylindriskt stift / Utan låsning (d1 -0,005 -0,01: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Precisions Indexbultar med cylindriskt stift (EH 22130.)

Material
Version
Bild
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel nr.:
22130.0020
Dokument
Precisions Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 63 N
  • Vikt: 350 g
Precisions Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk
d1 +0,005: 20  mm
Artikel nr.:
22130.0094
CAD
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Vikt: 51 g

Material

Upplägg

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Bussning

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Kropp

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Kulknopp

  • Thermoplast, grå/svart

Not

Bushings must be ordered separately.

Montering

För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering. Detaljerade monteringsanvisningar kan laddas ner som PDF-fil under "Dokument".

Drift

Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22130.0020
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategori:
Användarmanual
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."