Lokaliseringsbussningar är lämpliga för att lokalisera indexbultens låsstift.
Kan även monteras i monteringsblock, pressgjutna EH 22110. och monteringsblock EH 22120..
Denna artikel 22110.0460 - Lokaliseringsbussningar för indexbultar / (d1: M16 x 1,5 mm, För pinnbult: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar för indexbultar (EH 22110.)
Gängan är anpassad till monteringsblocken för indexbultar och indexkolvar, pressgjutna (EH 22110.) och monteringsblock för indexbultar och indexkolvar (EH 22120.).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws