Indexbultar med snabblås huvud

EH 22122.

Indexbultar används för indexering av hål.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Material
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22122.0205
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Stål    
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22122.0210
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Stål    
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel nr.:
22122.0215
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Stål    
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 75 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22122.0220
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Stål    
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 78 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22122.0225
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Stål    
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 79 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22122.0305
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22122.0310
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel nr.:
22122.0315
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 75 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22122.0320
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 78 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22122.0325
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 79 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Tryckknapp

  • Thermoplast röd (POM)

Låspinne

  • Stål, härdat
  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

  • Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0516
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0518
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Låstappen dras in och låses genom att dra in knoppen. Den utskjutande röda tryckknappen indikerar låspositionen (låstappen dras in). Genom att trycka på den röda tryckknappen hoppas låstappen tillbaka till låst position.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22122. Indexbultar – med snabblås huvud
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.