22120.0615 - Indexbultar
med sexkantskrage och låsning, rostfritt stål  

Indexbultar används för indexering av hål.

Denna artikel 22120.0615 - Indexbultar med sexkantskrage och låsning, rostfritt stål   / (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkantskrage och låsning, rostfritt stål   (EH 22120.)

Material
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.0615
Dokument
Indexbultar
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 43 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0515
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,2 g

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0615
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."