Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 51 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l5 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 14 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 43 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 61 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l5 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 19 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 71 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 75,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l5 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 28 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 144 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 91 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l5 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 28 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 54 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 203 g
show article view
Material
Kropp
Låspinne
Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Grepp
Not
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar d2 : M10 x 1 mm
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Vikt: 5,2 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar d2 : M12 x 1,5 mm
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar d2 : M16 x 1,5 mm
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar d2 : M20 x 1,5 mm
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Vikt: 32 g
Montering
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Drift
Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut).
Datablad EH 22120. Indexbultar – med sexkantskrage och låsning, rostfritt stål
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."