Indexbultar med monteringsfläns

EH 22120.

Indexbultar änvänds för indexering.

Plastgrepp för bättre handhavande.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
Version
Bild
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0376
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 82 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0378
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0379
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 163 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0381
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0382
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 171 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan plastgrepp 
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0384
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 174 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0386
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 83 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0388
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0389
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 169 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.0391
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 86 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0392
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 171 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med plastgrepp 
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22120.0394
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 171 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Låspinne

  • Stål, nitrerat, svart

Plastkåpa

  • Thermoplast, svart, matt

Montering

Höger/vänster montering medges genom försänkningar på båda sidor.

Indexbult för sidomontering.

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – med monteringsfläns
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."