Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 82 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 85 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 163 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 85 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 171 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Utan plastgrepp – Bild 1
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 174 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 83 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 85 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 169 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 32 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 86 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 171 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Fler detaljer
Med plastgrepp – Bild 2
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 21 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 58 N
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Vikt: 171 g
show article view
Material
Kropp
Låspinne
Plastkåpa
Montering
Höger/vänster montering medges genom försänkningar på båda sidor.
Indexbult för sidomontering.
Drift
Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).
Datablad EH 22120. Indexbultar – med monteringsfläns
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."