22110.0345 - Indexbultar
med monteringsfläns, horisontal

Indexbultar används för indexering av hål.

Denna artikel 22110.0345 - Indexbultar med monteringsfläns, horisontal / Med knopp och låsning (d1 h11: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns, horisontal (EH 22110.)

Material
Version
Bild
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22110.0345
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 26 g
Indexbultar

Material

Huset

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.     

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22110.0345
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."