Produktfilter
Ert urval resulterade i 15 träffar
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Med dragring, ingen låsning – Bild 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 11 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Fler detaljer
Med dragring, ingen låsning – Bild 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 24 N
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 21 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Med dragring, ingen låsning – Bild 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Fler detaljer
Med dragring, ingen låsning – Bild 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22 N
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 58 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Fler detaljer
Med dragring, ingen låsning – Bild 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 25 N
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 83 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 11 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 24 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 37 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 59 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 25 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 90 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 12 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 24 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 26 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 67 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 25 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Vikt: 98 g
show article view
Material
Huset
Zink gjutet, plastbelagd, svart
Låspinne
Dragring
Grepp
Termoplast (PA 6), svart, matt
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Drift
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Datablad EH 22110. Indexbultar – med monteringsfläns, horisontal
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."